Lasertriangulationssensor mit Hintergrundunterdrückung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OBT15-R2F-E2-0,​2M-V31-L
OBT15-R3F-E2-0,​2M-V31-L
OBT15-R3F-E2-L
OBT30-R2F-E2-0,​2M-V31-L
OBT30-R2F-E2-L
OBT30-R3F-E2-0,​2M-V31-L
OBT30-R3F-E2-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Art der elektrischen Verbindung EF008295_max

193.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 12Steckverbinder M815

193.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 16Steckverbinder M815

185.88 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 16Kabel15

193.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 12Steckverbinder M830

185.88 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 12Kabel30

193.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 16Steckverbinder M830

185.88 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 16Kabel30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 25.5 Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 4.1
Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff Schaltfrequenz(Hz) 2000
Art des Schaltausgangs PNP Bauart Gehäuse Quader Art des Lichts Rotlicht unpolarisiert
Wellenlänge des Sensors(nm) 680 Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support