Sicherheits-Durchlichtsensor-Sender

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLA12-LAS-T/35/124
SLA12-LAS-T/124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Schaltabstand
(mm)

349.80 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 30000

339.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 12000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prüflicht, Ausführung Laser Farbe des Prüflichts Rot Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 41.5
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 49 Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 15 Material Gehäuse Metall
Art der elektrischen Verbindung Steckverbinder M12 Bauart Gehäuse Quader Laserschutzklasse Klasse 1
Art des Lichts Laserdiode, rot Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Wellenlänge des Sensors(nm) 650
Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support