Laser-Durchlichtsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OBE20M-R100-S2EP-IO-0,​3M-V1-L
OBE20M-R100-S2EP-IO-L
OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L
OBE20M-R101-S2EP-IO-L
OBE20M-R101-S2EP-IO-V31-L
OBE20M-R103-S2EP-IO-0,​3M-V1-L
OBE20M-R103-S2EP-IO-V31-L
OBE40M-R200-S2EP-IO-V1-L
OBE40M-R201-S2EP-IO-V1-L
OBE1000-R2-SE2-0,​2M-V31-L
OBE1000-R3-SE2-0,​2M-V31-L
OBE1000-R3-SE2-L
OBE1500-R2F-SE2-0,​2M-V31-L
OBE1500-R3F-SE2-0,​2M-V31-L
OBE500-R3F-SE2-0,​2M-V31-L
OBE500-R3F-SE2-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Spannungsart Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Laserschutzklasse Art des Lichts Material der optischen Oberfläche Max. Schaltabstand
(mm)

149.88 €

1 auf Anfrage Laser1137.121.5GleichstromSteckverbinder M12PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

137.88 €

1 auf Anfrage Laser1137.121.5GleichstromKabelPNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

137.88 €

1 auf Anfrage Laser113621.5GleichstromSteckverbinder M8PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

137.88 €

1 auf Anfrage Laser13.933.818.3GleichstromKabelPNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

137.88 €

1 auf Anfrage Laser18.313.933.8GleichstromSteckverbinder M8PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

149.88 €

1 auf Anfrage Laser1536.526.7GleichstromSteckverbinder M12PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

137.88 €

1 auf Anfrage Laser1543.926.7GleichstromSteckverbinder M8PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff30000

204.76 €

1 auf Anfrage Laser1550.641.7GleichstromSteckverbinder M12PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff50000

204.76 €

1 auf Anfrage Laser1561.741.7GleichstromSteckverbinder M12PNP/NPNKlasse 1Laserdiode, rotKunststoff50000

209.89 €

1 auf Anfrage Laser7.52411.2-Steckverbinder M8PNPKlasse 1Laserdiode, rotGlas1500

209.89 €

1 auf Anfrage Laser7.52613.8-Steckverbinder M8PNPKlasse 1Laserdiode, rotGlas1500

-

1 auf Anfrage Laser7.52613.8-KabelPNPKlasse 1Laserdiode, rotGlas1500

221.83 €

1 auf Anfrage -1225.54.1-Steckverbinder M8PNP-Rotlicht unpolarisiertKunststoff2100000

221.83 €

1 auf Anfrage -1625.54.1-Steckverbinder M8PNP-Rotlicht unpolarisiertKunststoff2100000

198.46 €

1 5 Arbeitstage -1625.54.1-Steckverbinder M8PNP-Rotlicht unpolarisiertKunststoff700

186.79 €

1 auf Anfrage -1625.54.1-KabelPNP-Rotlicht unpolarisiertKunststoff700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Material Gehäuse Kunststoff Bauart Gehäuse Quader
Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Wellenlänge des Sensors(nm) 680

Technischer Support