Abstandssensor (PRT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OMD8000-R300-UEP-V1-L
OMR50M-R300-IEP-V1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltfrequenz
(Hz)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
Max. Schaltabstand
(mm)
EF008295_max

349.51 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 50660-8000

334.32 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage --50000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Rot Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 25.8 Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 88
Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 54.3 Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff
Art der elektrischen Verbindung Steckverbinder M12 Art des Schaltausgangs PNP/NPN Bauart Gehäuse Quader
Art des Lichts Rotlicht unpolarisiert Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Technischer Support