Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.91 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 68 | 25 | 49 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
230.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 102 | 45 | 32 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Relaiskontakt | - | - | ||
230.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 102 | 45 | 32 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Relaiskontakt | - | - | ||
410.33 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 102 | 45 | 32 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP | - | - | ||
1,204.60 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 42 | 1200 | Gleichstrom | Metall | Kabel | PNP/NPN | - | - | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/PNP | - | Kunststoff | |||
507.22 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Kunststoff | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/NPN | - | Kunststoff | |||
535.15 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | - | Kunststoff | ||
535.15 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | - | Kunststoff | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/NPN | - | Kunststoff | |||
557.45 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Steckverbinder M12 | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
586.53 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Steckverbinder M12 | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
602.02 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 150 | 64 | 49 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
362.63 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 102 | 45 | 32 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP | - | Kunststoff | ||
362.63 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 102 | 45 | 32 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
286.31 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 42 | 330 | Gleich-/Wechselstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 42 | 900 | Gleich-/Wechselstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | - | Kunststoff | |||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | 42 | 1350 | Gleich-/Wechselstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | - | Kunststoff | |||
652.86 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 42 | 900 | Gleich-/Wechselstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | - | Kunststoff | ||
346.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 42 | 310 | Gleichstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | 875 | Kunststoff | ||
353.91 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 42 | 750 | Gleichstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | 875 | Kunststoff | ||
363.42 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 42 | 900 | Gleichstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | 875 | Kunststoff | ||
550.58 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 42 | 900 | Gleichstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | 875 | Kunststoff | ||
99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 42 | 900 | Gleichstrom | Metall | Schraubverbindung | Relaiskontakt | 875 | Kunststoff |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Infrarotstrahl | Art des Lichts | Infrarotlicht |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften