Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.23 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Kabel mit Steckverbinder | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 15000 | ||
158.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 15000 | ||
167.88 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 11 | 44.5 | 21.5 | Gleichstrom | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 15000 | ||
158.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 13.9 | 33.8 | 18.3 | Gleichstrom | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 15000 | ||
167.88 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 13.9 | 41.4 | 18.3 | Gleichstrom | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 15000 | ||
158.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 15 | 43.9 | 26.7 | Gleichstrom | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 15000 | ||
188.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 15 | 50.6 | 41.7 | Gleichstrom | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 33000 | ||
188.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 15 | 50.6 | 41.7 | Gleichstrom | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 33000 | ||
188.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 15 | 61.7 | 41.7 | Gleichstrom | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 33000 | ||
188.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 15 | 61.7 | 41.7 | Gleichstrom | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 33000 | ||
188.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Laser | 15 | 61.7 | 41.7 | Gleichstrom | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 33000 | ||
250.12 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 12 | 25.5 | 4.1 | - | Kabel mit Steckverbinder | PNP | - | Rotlicht polarisiert | 1800 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader |
---|---|---|---|---|---|
Wellenlänge des Sensors(nm) | 680 | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Max. Schaltabstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften