Passiver Infrarot-Bewegungssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PIR20/31 SW

Teilenummer
PIR20/31 SW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

247.74 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 56 Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) 23 Max. Kopfgröße, Länge L(mm) 45
Spannungsart Gleich-/Wechselstrom Material Gehäuse Kunststoff Art der elektrischen Verbindung Schraubverbindung
Art des Schaltausgangs Relaiskontakt Material der optischen Oberfläche Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Passiver Infrarot-Bewegungssensor, die Teilenummer ist PIR20/31 SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PIR20/31 SW.

Technischer Support