Steckplatzgittersensor (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAL50-IR/32/98
RAL70-IR/32/98
RAL100-IR/32/98
RAL150-IR/32/98
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kleinster erkannter Gegenstand
(Ø)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Rahmenöffnung in Längsrichtung
(mm)
Rahmenöffnungskreuz
(mm)

1,011.86 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 0.590814650

1,097.38 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 11101057070

1,176.35 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 214013598100

1,265.12 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 3190185150150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Prüflichts Infrarotstrahl Max. Kopfgröße, Breite W(mm) 20 Spannungsart Gleichstrom
Material Gehäuse Metall Art der elektrischen Verbindung Steckverbinder M8 Art des Schaltausgangs PNP
Bauart Gehäuse Normbauform Art des Lichts Infrarotlicht Material der optischen Oberfläche Glas

Technischer Support