Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KFD2-CRG2-1.D |
KFD2-CRG2-EX1.D |
KFU8-CRG2-1.D |
KFU8-CRG2-EX1.D |
S1SD-1AI-1U |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | SIL nach IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 119 | 115 | - | 20 bis 30 | 2 | |||
493.20 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 119 | 115 | - | 20 bis 30 | 2 | |||
338.40 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 119 | 115 | 20 bis 90 | 20 bis 90 | 2 | |||
494.19 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 119 | 115 | 20 bis 90 | 20 bis 90 | 2 | |||
106.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.2 | 97 | 107 | - | 16,8 bis 31,2 | - |
Loading...
Anzahl der Kanäle | 1 | Art der Stromversorgung | aktiv | Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
SIL nach IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften