Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KFA5-DU-EX1.D |
KFA6-DU-EX1.D |
KFD2-DU-EX1.D |
KFU8-SR-1.3L.V |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Eingänge nach NAMUR | Anzahl der Eingänge, Potentialfrei | Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 119 | 1 | 1 | - | - | |||
376.11 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 118 | 1 | 1 | - | - | |||
376.11 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 119 | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | |||
186.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | - | - | 20 bis 48 | 20 bis 48 |
Loading...
Tiefe(mm) | 115 | Anzahl der Kanäle | 1 | Art der Stromversorgung | aktiv |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Eingänge nach NAMUR
Anzahl der Eingänge, Potentialfrei
Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften