Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FB2201ER |
FB2212ER |
FB6208B |
FB6208C |
LB2103ER |
LB2112ER |
LB6008A |
LB6108A |
LB6110ER |
LB6111ER |
LB6112ER |
LB6113ER |
LB6114ER |
LB6116E |
LB6117E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Stromversorgung | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
1,016.14 € | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
976.97 € | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
943.49 € | 1 | auf Anfrage | - | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | aktiv | 12 bis 12 | |||
823.64 € | 1 | auf Anfrage | aktiv | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | aktiv | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | aktiv | 12 bis 12 | |||
- | 1 | auf Anfrage | aktiv | 12 bis 12 | |||
492.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | |||
492.55 € | 1 | auf Anfrage | - | - |
Loading...
Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Stromversorgung
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften