Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Art der Stromversorgung | Art der elektrischen Verbindung | Anzahl der Eingänge nach NAMUR | Anzahl der Eingänge, Potentialfrei | Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | SIL nach IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | 2 | ||
171.61 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
204.25 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
199.41 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
294.14 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
199.41 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
235.03 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
177.48 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
206.21 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
363.63 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 bis 30 | 3 | |||
370.17 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 bis 30 | 3 | |||
363.63 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 bis 30 | 3 | |||
363.63 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 128 | 106 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 bis 30 | 3 | |||
339.66 € | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
339.66 € | 1 | auf Anfrage | 18 | 106 | 128 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
196.01 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | ||
142.46 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
164.39 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
193.55 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
242.76 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
247.18 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Federklemmverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Federklemmverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Federklemmverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
155.98 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
176.04 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
204.76 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 119 | 114 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
252.09 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 118 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | 103,5 bis 126,5 | - | 2 | |||
137.07 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | 103,5 bis 126 | - | 2 | |||
155.34 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | 103,5 bis 126 | - | 2 | |||
195.03 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | 103,5 bis 126 | - | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | 103,5 bis 126 | - | - | |||
252.09 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | 207 bis 253 | - | 2 | |||
137.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
155.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
195.03 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
301.23 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | - | - | |||
147.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | - | - | 90 bis 253 | - | 2 | |||
162.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 118 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | - | - | 90 bis 253 | - | 2 | |||
553.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 107 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | - | 1 | - | 20 bis 35 | 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | 2 | |||
489.70 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 118 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | - | |||
193.55 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
207.65 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 1 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
235.03 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
252.54 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 | |||
152.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | 2 | |||
219.39 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 20 bis 30 | 2 | |||
152.15 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 119 | 115 | 2 | aktiv | Schraubverbindung | 1 | 1 | - | 19 bis 30 | 2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Kanäle
Art der Stromversorgung
Art der elektrischen Verbindung
Anzahl der Eingänge nach NAMUR
Anzahl der Eingänge, Potentialfrei
Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
SIL nach IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften