Neigungssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
INX360D-F99-B16-V15
INX360D-F99-I2E2-5M
INX360D-F99-I2E2-7M
INX360D-F99-I2E2-V15
INX360D-F99-U2E2-5M
INX360D-F99-U2E2-V15
INY030D-F99-2I2E2-5M
INY030D-F99-2I2E2-25M
INY030D-F99-2I2E2-V17
INY030D-F99-B16-V15
INY360D-F99-2I2E2-5M
INY360D-F99-2I2E2-V17
INY360D-F99-2U2E2-5M
INY360D-F99-2U2E2-V17
INY360D-F99-B16-V15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der elektrischen Verbindung

513.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

417.67 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kabel

465.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kabel

417.67 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

417.67 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kabel

417.67 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

551.97 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kabel

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage Kabel

551.97 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

630.20 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

478.18 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kabel

478.18 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage Kabel

478.18 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

575.60 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Steckverbinder M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L2] Größe (Prüfkopf)(mm) 65 [B] Breite (Prüfkopf)(mm) 45 [H] Größe (Prüfkopf)(mm) 37

Technischer Support