Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LC10-2-D 24VDC |
LC20-1-DR 12-24VAC/DC |
LC20-1-DR 230VAC |
LC20-1-RB 12-24VAC/DC |
LC20-1-RB 230VAC |
LC20-2-DR 12-24VAC/DC |
LC20-2-DR 230VAC |
LC20-2-RB 12-24VAC/DC |
LC20-2-RB 230VAC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß W (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß H (mm) | Materialgehäuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.26 € | 1 | auf Anfrage | 71 | 37.5 | 75 | Sonstige | |||
202.20 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
202.20 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
202.20 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
202.20 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
241.64 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
259.01 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
241.64 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT | |||
241.64 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 41 | 78 | PBT |
Loading...
Art des Schaltausgangs | Relaiskontakt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß W(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß H(mm)
Materialgehäuse
Ausführung
Optionale Eigenschaften