Induktiver Leistungsklemmensensor Rechteckiger Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBXX-F58D3X3-E8-V1
NBXX-F58E1X3-E8-V1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.00 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

96.00 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L2] Größe (Prüfkopf)(mm) 46.5 [B] Breite (Prüfkopf)(mm) 18 [H] Größe (Prüfkopf)(mm) 18.5
Spannungsart Gleichstrom Materialgehäuse Sonstige Art der elektrischen Verbindung Steckverbinder M12
Art des Schaltausgangs PNP Art der Schalterfunktion Normalerweise offen (NO) Bauart Gehäuse Quader

Technischer Support