Magnetfeldsensor Zylindertyp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB60-8GM50-E2
MB60-8GM50-E2-V3
MB60-12GM50-E2
MB-F32-A2
MB-F32-A2-V1
MMB60-12GH50-E2-V1
MMB60-12H50-E2-V1
MMB70-18GH50-E2-V1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L1] Abstand (Erkennung)
(mm)
[D] Größe (Prüfkopf)
(Ø)
[L2] Größe (Prüfkopf)
(mm)
[B] Breite (Prüfkopf)
(mm)
[H] Größe (Prüfkopf)
(mm)
Materialgehäuse Schaltabstand
(mm)
Art der elektrischen Verbindung Bauart Gehäuse Mechanische Montagebedingung für Sensor

155.43 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 60850--Edelstahl60KabelZylinder, Schraubgewindebündig

155.43 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 60860--Edelstahl60Steckverbinder M8Zylinder, Schraubgewindebündig

146.25 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 601250--Edelstahl60KabelZylinder, Schraubgewindebündig

132.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --501821PBT-KabelQuader-

132.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --501821PBT-Steckverbinder M12Quader-

152.85 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 601260--Edelstahl60Steckverbinder M12Zylinder, Schraubgewindebündig

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage 601260--Edelstahl60Steckverbinder M12Zylinder glattbündig

190.58 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 701260--Edelstahl70Steckverbinder M12Zylinder, Schraubgewindebündig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom Art des Schaltausgangs PNP

Technischer Support