Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Baureihe 12GM | Baureihe 18GM40 | Baureihe 18GM60 | Baureihe 18GM75 | Baureihe 18GS |
Baureihe UB-30GM | Baureihe UC-30GM | Baureihe 30GM70 | Baureihe 30GM-IO |
Baureihe F77 | Baureihe L2 | Baureihe F54 |
Baureihe F42 | Baureihe F65 | Baureihe F260 |
Bauform | zylindrisch |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Gehäuselänge L | 70 mm |
Gehäusedurchmesser D | 12 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Blindzone | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) |
UB120-12GM-E4-V1 | 120 mm | 15 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 9 ms | 52 Hz | 10 V |
UB120-12GM-E5-V1 | 120 mm | 15 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 9 ms | 52 Hz | 10 V |
UB120-12GM-I-V1 | 120 mm | 15 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 27 ms | 10 V | |
UB120-12GM-U-V1 | 120 mm | 15 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 27 ms | 15 V | |
UB200-12GM-E4-V1 | 200 mm | 15 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 30 ms | 13 Hz | 10 V |
UB200-12GM-E5-V1 | 200 mm | 15 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 30 ms | 13 Hz | 10 V |
UB200-12GM-I-V1 | 200 mm | 15 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 30 ms | 10 V | |
UB200-12GM-U-V1 | 200 mm | 15 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 30 ms | 15 V | |
UB400-12GM-E4-V1 | 400 mm | 30 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 8 Hz | 10 V |
UB400-12GM-E5-V1 | 400 mm | 30 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 8 Hz | 10 V |
UB400-12GM-I-V1 | 400 mm | 30 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 50 ms | 10 V | |
UB400-12GM-U-V1 | 400 mm | 30 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 50 ms | 15 V |
BF 12 | Befestigungsflansch, 12 mm |
BF 12-F | Befestigungsflansch aus Kunststoff, 12 mm |
BF 5-30 | Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ...30 mm |
M12K-VE | Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren |
UB-PROG2 | Programmiergerät |
UVW90-M12 | Ultraschall-Umlenkreflektor |
V1-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau |
V1-W-2M-PUR | Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau |
Bauform | zylindrisch |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Gehäusedurchmesser D | 18 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Ausführung | Reichweite | Blindzone | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) | Länge L | EAC |
UB300-18GM40-E4-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 40 mm | ■ |
UB300-18GM40-E5-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 40 mm | |
UB300-18GM40-I-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 50 ms | 10 V | 40 mm | ||
UB300-18GM40-U-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 50 ms | 15 V | 40 mm | ||
UB300-18GM40A-E4-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB300-18GM40A-E5-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB300-18GM40A-I-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 50 ms | 10 V | 40 mm | ||
UB300-18GM40A-U-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 50 ms | 15 V | 40 mm | ||
UB800-18GM40-E4-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 40 mm | |
UB800-18GM40-E5-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 40 mm | ■ |
UB800-18GM40-I-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 100 ms | 10 V | 40 mm | ■ | |
UB800-18GM40-U-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 100 ms | 15 V | 40 mm | ||
UB800-18GM40A-E4-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB800-18GM40A-E5-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB800-18GM40A-I-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 100 ms | 10 V | 57 mm | ||
UB800-18GM40A-U-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 100 ms | 15 V | 57 mm | ||
UBE1000-18GM40- SE2-V1 | gerader Kopf | 1000 mm | PNP | Schließer (NO) | 100 Hz | 10 V | 40 mm | |||
UBE1000-18GM40A- SE2-V1 | gewinkelter Kopf | 1000 mm | PNP | Schließer (NO) | 100 Hz | 10 V | 40 mm |
BF 18 | Befestigungsflansch, 18 mm |
BF 18-F | Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mm |
BF 5-30 | Universal mounting bracket for zylindrisch sensors |
M18K-VE | Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren |
OMH-04 | Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil |
UB-PROG2 | Programmiergerät |
UVW90-K18 | Ultraschall-Umlenkreflektor |
V1-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau |
Bauform | quaderförmig |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäuselänge L | 23 mm |
Gehäusehöhe H | 31 mm |
UL | ■ |
EAC | ■ |
UKCA | ■ |
Bestellbezeichnung | Ausführung | Reichweite [mm] | Blindzone [mm] | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) | Anschlussart | Breite B |
UB100-F77-E0-V31 | Front-looker | 100 | 10 | NPN | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB100-F77-E1-V31 | Front-looker | 100 | 10 | NPN | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB100-F77-E2-V31 | Front-looker | 100 | 10 | PNP | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB100-F77-E3-V31 | Front-looker | 100 | 10 | PNP | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E0-V31 | Front-looker | 250 | 20 | NPN | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E1-V31 | Front-looker | 250 | 20 | NPN | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E2-V31 | Front-looker | 250 | 20 | PNP | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E3-V31 | Front-looker | 250 | 20 | PNP | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-F-V31 | Front-looker | 250 | 35 | PNP, Frequenzausgang | 50 | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | ||
UB400-F77-E0-V31 | Front-looker | 400 | 25 | NPN | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-E1-V31 | Front-looker | 400 | 25 | NPN | Öffner (NC) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-E2-V31 | Front-looker | 400 | 25 | PNP | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-E3-V31 | Front-looker | 400 | 25 | PNP | Öffner (NC) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-F-V31 | Front-looker | 400 | 40 | PNP, Frequenzausgang | 75 | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | ||
UBR250-F77-E0-V31 | Front-looker | 250 | NPN | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR250-F77-E2-V31 | Front-looker | 250 | PNP | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR250-F77-E3-V31 | Front-looker | 250 | PNP | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR400-F77-E0-V31 | Front-looker | 400 | NPN | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR400-F77-E2-V31 | Front-looker | 400 | PNP | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR400-F77-E3-V31 | Front-looker | 400 | PNP | Öffner (NC) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBE800-F77-SE2-V31 | Front-looker | 800 | PNP | Schließer (NO) | 5 | 100 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBE800-F77-SE3-V31 | Front-looker | 800 | PNP | Öffner (NC) | 5 | 100 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UC250-F77-EP-IO-V31 | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Gegentakt | Schließer/Öffner (wählbar) | 8 | 20 Hz | 10 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UC250-F77-IU-IO-2M | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 8 | 18 V | Festkabel | 12 mm | |
UC250-F77-IU-IO-5M | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 8 | 18 V | Festkabel | 12 mm | |
UC250-F77-IU-IO-V31 | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 8 | 18 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UC400-F77-EP-IO-V31 | Front-looker | 400 | 30 | IO-Link, Gegentakt | Schließer/Öffner (wählbar) | 10 | 16 Hz | 10 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UC400-F77-IU-IO- 0,2M-V1 | Front-looker | 400 | 30 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 10 | 18 V | Festkabel mit Stecker M12 | 12 mm | |
UC400-F77-IU-IO-V31 | Front-looker | 400 | 30 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 10 | 18 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UC800-F77S-EP- IO-V31 | Sidelooker | 800 | 60 | IO-Link, Gegentakt | Schließer/Öffner (wählbar) | 13 | 12 Hz | 10 V | Gerätestecker M8 | 21 mm |
UC800-F77S-IU-IO-V31 | Sidelooker | 800 | 60 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 13 ms | 18 V | Gerätestecker M8 | 21 mm |
Bauform | quaderförmig |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäuselänge L | 40 mm |
Gehäusebreite W | 40 mm |
Gehäusehöhe H | 40 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Blindzone | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | UB (Min) | Anschlussart | EAC | UL |
UC500-L2-E4-V15 | 500 mm | 35 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-E5-V15 | 500 mm | 35 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-E6-V15 | 500 mm | 35 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-E7-V15 | 500 mm | 35 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-I-V15 | 500 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC500-L2-U-V15 | 500 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC500-L2M-E6-T-2M | 500 mm | 35 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC500-L2M-E7-T-2M | 500 mm | 35 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC500-L2M-I-T-2M | 500 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC500-L2M-U-T-2M | 500 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC2000-L2-E4-V15 | 2000 mm | 60 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC2000-L2-E5-V15 | 2000 mm | 60 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC2000-L2-E6-V15 | 2000 mm | 60 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ■ |
UC2000-L2-E7-V15 | 2000 mm | 60 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC2000-L2-I-V15 | 2000 mm | 60 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC2000-L2-U-V15 | 2000 mm | 60 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC2000-L2M-E6-T-2M | 2000 mm | 60 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC2000-L2M-E7-T-2M | 2000 mm | 60 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC2000-L2M-I-T-2M | 2000 mm | 60 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC2000-L2M-U-T-2M | 2000 mm | 60 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC2000-L2M-E5-V15 | 2000 mm | 60 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-E4-V15 | 4000 mm | 200 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-E5-V15 | 4000 mm | 200 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-E6-V15 | 4000 mm | 200 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-I-V15 | 4000 mm | 200 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC4000-L2-U-V15 | 4000 mm | 200 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC4000-L2M-E6-T-2M | 4000 mm | 200 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC4000-L2M-E7-T-2M | 4000 mm | 200 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC4000-L2M-I-T-2M | 4000 mm | 200 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC4000-L2M-U-T-2M | 4000 mm | 200 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Festkabel | ■ | ■ |
UB-PROG2 | Programmiergerät |
UC-PROG1-USB | Programmieradapter |
V15-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel grau |
V15S-G-0,3M-PUR- WAGO | Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen |
Baureihe UMC3000 | Baureihe UMB800 | Baureihe UCC | Baureihe UBC | Baureihe WILSEN.sonic.level |
Baureihe F262 | Baureihe UDC-18GS/30GS | Baureihe UDCM-30GS | Baureihe ULB/UGB-18GM50 |
Bauform | zylindrisch |
Reichweite | 3000 mm |
Blindzone | 200 mm |
Ansprechverzug | 200 ms |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 10 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Festkabel |
Gehäuselänge L | 100 mm |
Gehäusedurchmesser D | 30 mm |
Bestellbezeichnung | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | ATEX |
UMC3000-30H-E5-5M | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | |
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | ■ |
UMC3000-30H-I-5M | Analog-Stromausgang | Analog | ||
UMC3000-30H-I-5M-3G-3D | Analog-Stromausgang | Analog | ■ |
MH-30H-01 | Montagehilfe, 30 mm |
UC-PROG1-USB | Programmieradapter |
V15S-G-0,3M-PUR- WAGO | Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen |
Bauform | zylindrisch |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Gehäusedurchmesser D | 30 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Ausführung | Reichweite [mm] | Blindzone [mm] | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) | Länge L [mm] | EAC | UKCA |
UCC500-30GH70-IE2R2-K-V15 | gerader Kopf | 500 | 45 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 60 ms | 5 Hz | 20 V | 111,3 | ■ | ■ |
UCC500-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 500 | 45 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 60 ms | 5 Hz | 20 V | 99.3 | ■ | ■ |
UCC500-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 500 | 45 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 60 ms | 5 Hz | 20 V | 126 | ■ | ■ |
UCC1000-30GM-E6R2-V15 | gerader Kopf | 1000 | 80 | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.5 Hz | 10 V | 96 | |||
UCC1000-30GM-IUR2-V15 | gerader Kopf | 1000 | 80 | Analog-Stromausgang, Analog-Spannungsausgang | Analog | 10 V | 115 | ||||
UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15 | gerader Kopf | 2000 | 100 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 20 V | 111,3 | ■ | ■ |
UCC2000-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 2000 | 100 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 20 V | 99.3 | ■ | ■ |
UCC2000-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 2000 | 100 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 20 V | 126 | ■ | ■ |
UCC3500-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 3500 | 200 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 150 ms | 2 Hz | 20 V | 99.3 | ■ | ■ |
UCC3500-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 3500 | 200 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 150 ms | 2 Hz | 20 V | 126 | ■ | ■ |
UCC6000-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 6000 | 350 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 275 ms | 1 Hz | 20 V | 121,2 | ■ | ■ |
UCC6000-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 6000 | 350 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 275 ms | 1 Hz | 20 V | 143,5 | ■ | ■ |
BF 18 | Befestigungsflansch, 18 mm |
BF 30 | Befestigungsflansch, 30 mm |
BF 30-F | Befestigungsflansch aus Kunststoff, 30 mm |
BF 5-30 | Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesser |
M30K-VE | Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren |
UC-PROG-IR-USB | Schnittstellenkabel zur Parametrierung von Sensoren mit IrDA-Schnittstelle |
UVW90-K30 | Ultraschall-Umlenkreflektor |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Größe (Prüfkopf) (Ø) | [L2] Größe (Prüfkopf) (mm) | [B] Breite (Prüfkopf) (mm) | [H] Größe (Prüfkopf) (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Kein Laststrom (mA) | Max. Erfassungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.12 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
552.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
289.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
429.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
289.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
429.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
375.58 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
509.52 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
289.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
289.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
429.46 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
375.58 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
509.52 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
258.78 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
250.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
250.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
237.91 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
228.17 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
241.38 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
228.17 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
228.17 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | 3.000000 | Steckverbinder M12 | NPN/NPN | - | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | |||
322.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | 3.000000 | Steckverbinder M12 | NPN | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | ||
322.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | 3.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | ||
335.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | 3.000000 | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | ||
355.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | 3.000000 | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | - | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | ||
356.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 45 | 1000 | ||
356.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | ||
335.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 102.5 | - | - | Gleichstrom | Messing | 3.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 1000 | ||
392.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 102.5 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 45 | 1000 | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | 52.000000 | Steckverbinder M12 | NPN | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 120 | |||
374.75 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | 52.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 120 | ||
408.98 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 120 | ||
408.98 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 120 | ||
394.00 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 34 | 80 | 80 | Gleich-/Wechselstrom | PBT | 3.000000 | Steckverbinder 7/8 Zoll | Relaiskontakt | - | Quader | 60 | 1500 | ||
303.82 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | 80 | 34 | 80 | Gleich-/Wechselstrom | PBT | 3.000000 | Steckverbinder 7/8 Zoll | Relaiskontakt | - | Quader | 60 | 1500 | |||
266.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 30 | 94 | - | - | Gleichstrom | PBT | 3.300000 | Steckverbinder M12 | NPN | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 2000 | ||
266.69 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 30 | 94 | - | - | Gleichstrom | PBT | 3.300000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | 2000 | ||
190.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 80 | - | - | Gleichstrom | PBT | - | Kabel | PNP | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 2000 | |||
240.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 30 | 80 | - | - | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | PNP | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 2000 | ||
283.14 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 34 | 80 | 80 | Gleichstrom | PBT | 2.700000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Quader | 50 | 2000 | ||
296.88 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 34 | 80 | 80 | Gleichstrom | PBT | 2.700000 | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | - | Quader | 50 | 2000 | ||
317.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 34 | 80 | 80 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 50 | 2000 | ||
317.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 34 | 80 | 80 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 50 | 2000 | ||
283.14 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 80 | 34 | 80 | Gleichstrom | PBT | 2.700000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Quader | 50 | 2000 | ||
296.88 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 80 | 34 | 80 | Gleichstrom | PBT | 2.700000 | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | - | Quader | 50 | 2000 | ||
317.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 80 | 34 | 80 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 50 | 2000 | ||
317.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 80 | 34 | 80 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 50 | 2000 | ||
99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | 3.000000 | Steckverbinder M12 | NPN | - | Quader | 55 | 2000 | |||
327.11 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | 3.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | - | Quader | 55 | 2000 | ||
361.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 55 | 2000 | ||
361.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 55 | 2000 | ||
288.99 € | 1 | 30 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | 13.000000 | Steckverbinder M12 | NPN | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 200 | |||
374.75 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | 13.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 200 | ||
408.98 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 200 | ||
408.98 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 12 | 70 | - | - | Gleichstrom | Messing | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | 30 | 200 | ||
394.00 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 34 | 80 | 80 | Gleich-/Wechselstrom | PBT | 1.500000 | Steckverbinder 7/8 Zoll | Relaiskontakt | - | Quader | 60 | 3000 | ||
221.65 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 18 | 40 | - | - | Gleichstrom | Messing | 13.000000 | Steckverbinder M12 | NPN | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 20 | 300 | ||
221.65 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 18 | 40 | - | - | Gleichstrom | Messing | 13.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | Zylinder, Schraubgewinde | 20 | 300 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Größe (Prüfkopf)(Ø)
[L2] Größe (Prüfkopf)(mm)
[B] Breite (Prüfkopf)(mm)
[H] Größe (Prüfkopf)(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Bauart Gehäuse
Kein Laststrom(mA)
Max. Erfassungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften