Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | NPN | Komplementär | bündig | |||
66.44 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
108.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
56.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
66.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
77.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | programmierbar/konfigurierbar | bündig | |||
77.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | programmierbar/konfigurierbar | bündig | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
62.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
56.69 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
64.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
74.98 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
60.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
60.75 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
91.59 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | bündig | |||
86.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 118 | 20 | Schraubverbindung | PNP | Komplementär | bündig | |||
138.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 118 | 20 | Schraubverbindung | PNP | Komplementär | bündig | |||
66.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 67 | 30 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
56.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 67 | 30 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
74.65 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 67 | 30 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | programmierbar/konfigurierbar | nicht bündig | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 67 | 30 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig | |||
56.69 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | NPN | Komplementär | nicht bündig | |||
66.44 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
56.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
66.85 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
77.48 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | programmierbar/konfigurierbar | nicht bündig | |||
74.65 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | programmierbar/konfigurierbar | nicht bündig | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | NPN | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig | |||
52.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig | |||
56.69 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig | |||
56.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig | |||
74.98 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | NPN | Komplementär | nicht bündig | |||
64.81 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Komplementär | nicht bündig | |||
60.75 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig | |||
55.10 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | NAMUR | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
55.10 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | NAMUR | Normalerweise geschlossen (NC) | nicht bündig | |||
87.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | bündig | |||
79.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | bündig | |||
87.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | nicht bündig | |||
79.04 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 67 | 40 | Steckverbinder M12 | PNP | programmierbar/konfigurierbar | nicht bündig | |||
135.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 67 | 15 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
135.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | nicht bündig |
Loading...
Prüfkopf, Größe, Maß W(mm) | 40 | Prüfkopf, Größe, Maß H(mm) | 40 | Spannungsart | Gleichstrom |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsabstand L1(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Schaltabstand(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften