Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RJ21-E2 |
RJ21-E2-0,1M-V1 |
RJ43-E2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüfkopf, Größe, Maß W (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß H (mm) | Art der elektrischen Verbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.15 € | 1 | auf Anfrage | 45 | 80 | Kabel | |||
164.78 € | 1 | auf Anfrage | 45 | 80 | Steckverbinder M12 | |||
253.30 € | 1 | auf Anfrage | 70 | 100 | Kabel |
Loading...
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm) | 20 | Spannungsart | Gleichstrom | Materialgehäuse | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Art des Schaltausgangs | PNP | Art der Schalterfunktion | Normalerweise offen (NO) | Bauart Gehäuse | Sonderbauform |
Mechanische Montagebedingung für Sensor | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüfkopf, Größe, Maß W(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß H(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Ausführung
Optionale Eigenschaften