Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MB80-12GM50-E0-PUR
[L1] Abstand (Erkennung)(mm) | 80 | [D] Größe (Prüfkopf)(Ø) | 12 | [L2] Größe (Prüfkopf)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart | Gleichstrom | Materialgehäuse | Messing | Schaltabstand(mm) | 80 |
Art der elektrischen Verbindung | Kabel | Art des Schaltausgangs | NPN | Bauart Gehäuse | Zylinder, Schraubgewinde |
Mechanische Montagebedingung für Sensor | bündig |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetfeldsensor, die Teilenummer ist MB80-12GM50-E0-PUR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB80-12GM50-E0-PUR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften