Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß W (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß H (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.8 | 25 | 5 | 5 | Gleichstrom | Metall | 0.8 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
80.85 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 40 | 8 | 8 | Gleichstrom | Metall | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
80.85 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 46 | 8 | 8 | Gleichstrom | Metall | 1.5 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
80.85 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 40 | 8 | 8 | Gleichstrom | Metall | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
80.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 40 | 8 | 8 | Gleichstrom | Metall | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
80.85 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 40 | 8 | 8 | Gleichstrom | Metall | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
42.38 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Lötfahnenverbindung | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
48.88 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Steckverbinder M8 | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
42.38 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Leiterplattenanschluss | NPN | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
42.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Kabel | NPN | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
42.38 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Lötfahnenverbindung | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
48.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
42.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
42.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
52.13 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
42.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Lötfahnenverbindung | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
52.13 € | 1 | auf Anfrage | 1.5 | 16 | 8 | 4.7 | Gleichstrom | Sonstige | 1.5 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
75.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
75.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 2 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 2 | 26 | 12 | 40 | Gleich-/Wechselstrom | Sonstige | 2 | Kabel | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
40.89 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 6 | 27 | 10 | Gleichstrom | Sonstige | 2 | Kabel | NPN | Komplementär | bündig | |||
40.89 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 6 | 27 | 10 | Gleichstrom | Sonstige | 2 | Kabel | PNP | Komplementär | bündig | |||
46.58 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 6 | 27 | 10 | Gleichstrom | Sonstige | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
36.83 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 6 | 27 | 10 | Gleichstrom | Sonstige | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
110.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 46 | 8 | 8 | Gleichstrom | Metall | 2 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
41.91 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 25 | 8 | 5.5 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
41.91 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 25 | 8 | 5.5 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
44.49 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
47.90 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Sonstige | NPN | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
44.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
54.59 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
59.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
44.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
44.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Sonstige | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
44.49 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
44.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Sonstige | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
48.55 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 2 | Kabel | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
49.28 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 3 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
49.28 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 3 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
49.28 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 3 | Kabel | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
63.09 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 3 | Kabel | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
49.28 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 3 | Sonstige | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
53.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 16 | 27.8 | 10.2 | Gleichstrom | PBT | 3 | Sonstige | Zweidraht | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
79.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 4 | Kabel | PNP | Komplementär | bündig | |||
79.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 4 | Steckverbinder M8 | PNP | Komplementär | bündig | |||
75.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 4 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
75.11 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 4 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
75.11 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 4 | Kabel | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
75.11 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 4 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
161.70 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleich-/Wechselstrom | Sonstige | 4 | Kabel | Zweidraht | Normalerweise geschlossen (NC) | bündig | |||
166.39 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 26 | 12 | 40 | Gleich-/Wechselstrom | Sonstige | 4 | Kabel | Zweidraht | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
38.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 38.5 | 16 | 16.5 | Gleichstrom | PBT | 5 | Kabel | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
38.94 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 38.5 | 16 | 16.5 | Gleichstrom | PBT | 5 | - | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
38.94 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 38.5 | 16 | 16.5 | Gleichstrom | PBT | 5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
38.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 38.5 | 16 | 16.5 | Gleichstrom | PBT | 5 | - | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
72.48 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 10 | 50 | 25 | Gleichstrom | PBT | 5 | Kabel | PNP | Komplementär | bündig | |||
82.23 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 10 | 50 | 25 | Gleichstrom | PBT | 5 | Kabel | PNP | Komplementär | bündig | |||
68.41 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 10 | 50 | 25 | Gleichstrom | PBT | 5 | Kabel | NPN | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
68.41 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 10 | 50 | 25 | Gleichstrom | PBT | 5 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | bündig | |||
87.92 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 10 | 50 | 25 | Gleichstrom | Sonstige | 5 | Kabel | NPN | Komplementär | bündig |
Loading...
Bauart Gehäuse | Quader |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsabstand L1(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß W(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß H(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltabstand(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften