Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NBB5-18GM50-E2-10M
Erkennungsabstand L1(mm) | 5 | Prüfkopf, Größe, Maß D(Ø) | 18 | Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart | Gleichstrom | Materialgehäuse | Metall | Schaltabstand(mm) | 5 |
Art der elektrischen Verbindung | Kabel | Art des Schaltausgangs | PNP | Art der Schalterfunktion | Normalerweise offen (NO) |
Bauart Gehäuse | Zylinder, Schraubgewinde | Mechanische Montagebedingung für Sensor | bündig |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktive Näherungsschalter Zylindrischer Typ, die Teilenummer ist NBB5-18GM50-E2-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NBB5-18GM50-E2-10M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften