Induktiver Sensor VariKont M ®

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ15-M1-E2-V1
NJ15-M1K-A2
NJ15-M1K-A2-V1
NJ15-M1K-N
NJ15-M1K-N-V1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L2] Größe (Prüfkopf)
(mm)
Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Art der Schalterfunktion Bauart Gehäuse

231.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62Steckverbinder M12PNPNormalerweise offen (NO)-

127.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 91SchraubverbindungPNPKomplementär-

127.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 91Steckverbinder M12PNPKomplementär-

150.77 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 91SchraubverbindungNAMURNormalerweise geschlossen (NC)Quader

164.06 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 91Steckverbinder M12NAMURNormalerweise geschlossen (NC)Quader

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L1] Abstand (Erkennung)(mm) 15 [B] Breite (Prüfkopf)(mm) 30 [H] Größe (Prüfkopf)(mm) 30
Spannungsart Gleichstrom Materialgehäuse PBT Schaltabstand(mm) 15
Mechanische Montagebedingung für Sensor nicht bündig

Technischer Support