Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ANT2-8 2084/85 V1 |
NBB5-18GM60-I3 |
NBB5-18GM60-I3-V1 |
NBB5-18GM60-I-V1 |
NBB8-30GM60-I3 |
NBN15-30GM60-I3 |
NBN15-30GM60-I3-5M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 70 | Steckverbinder M12 | nicht bündig | |||
169.58 € | 1 | auf Anfrage | 18 | 60 | Kabel | bündig | |||
169.58 € | 1 | auf Anfrage | 18 | 75 | Steckverbinder M12 | bündig | |||
169.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 75 | Steckverbinder M12 | bündig | |||
204.54 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 60 | Kabel | bündig | |||
204.54 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 60 | Kabel | nicht bündig | |||
215.34 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 60 | Kabel | nicht bündig |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Materialgehäuse | Metall | Art des Schaltausgangs | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Art der Schalterfunktion | Sonstige | Bauart Gehäuse | Zylinder, Schraubgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüfkopf, Größe, Maß D(Ø)
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften