Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LC20-DT
[L2] Größe (Prüfkopf)(mm) | 23 | [B] Breite (Prüfkopf)(mm) | 38 | [H] Größe (Prüfkopf)(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Materialgehäuse | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Diagnoseeinheit für Schleifendetektor, die Teilenummer ist LC20-DT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LC20-DT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften