Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VLD700-F280-2E2-1000 |
VLM350-F280-2E2-1000 |
VLM350-F280-R4-1001 |
VLM350-F280-R4-1002 |
VLM350-F280-R4-1101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Scan-Prinzip | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,276.29 € | 1 | auf Anfrage | Reflexionssystem | |||
1,430.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Druckknopf | |||
1,660.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Druckknopf | |||
1,848.79 € | 1 | auf Anfrage | Druckknopf | |||
2,107.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Druckknopf |
Loading...
Material Gehäuse | Kunststoff | Art des Schaltausgangs | PNP | Laserschutzklasse | Klasse 1 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Lichts | Laserdiode, rot | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff | Breite des Sensors(mm) | 38 |
Höhe des Sensors(mm) | 85 | Länge des Sensors(mm) | 55 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Scan-Prinzip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften