Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäusebreite W | 23 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Schnittstelle | Mess- bereich | Ausgangstyp | UB (Min) | Länge L | Höhe H | EAC | UL | ATEX | IECEx |
PMI40-F90-3EP-IO-V15 | IO-Link | 40 mm | 3 Gegentaktausgänge | 12 V | 60,3 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI40-F90-IU-IO-V15 | IO-Link | 40 mm | Analog-Stromausgang | 12 V | 60,3 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI40-F90-IU2EP-IO-V15 | IO-Link | 40 mm | 2 Gegentaktausgänge | 12 V | 60,3 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI40-F90-U-V15 | 40 mm | Analog-Spannungsausgang | 12 V | 60,3 mm | 40 mm | ■ | ||||
PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D | IO-Link | 40 mm | 2 Gegentaktausgänge | 12 V | 60,3 mm | 40 mm | ■ | ■ | ■ | |
PMI80-F90-3EP-IO-V15 | IO-Link | 80 mm | 3 Gegentaktausgänge | 12 V | 95,1 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI80-F90-IE8-V15 | 80 mm | 2 Schaltausgänge PNP | 18 V | 102 mm | 41 mm | ■ | ||||
PMI80-F90-IU-IO-V15 | IO-Link | 80 mm | Analog-Stromausgang | 12 V | 95,1 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI80-F90-IU-V1 | 80 mm | Analog-Stromausgang | 18 V | 102 mm | 41 mm | ■ | ||||
PMI80-F90-IU2EP-IO-V15 | IO-Link | 80 mm | 2 Gegentaktausgänge | 12 V | 95,1 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D | IO-Link | 80 mm | 2 Gegentaktausgänge | 12 V | 95,1 mm | 40 mm | ■ | ■ | ■ | |
PMI104-F90-IE8-V15 | 104 mm | 2 Schaltausgänge PNP | 18 V | 126 mm | 41 mm | ■ | ||||
PMI104-F90-IU-V1 | 104 mm | Analog-Stromausgang | 18 V | 126 mm | 41 mm | ■ | ■ | |||
PMI120-F90-3EP-IO-V15 | IO-Link | 120 mm | 3 Gegentaktausgänge | 12 V | 135,2 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI120-F90-IE8-V15 | 120 mm | 2 Schaltausgänge PNP | 18 V | 142 mm | 41 mm | ■ | ||||
PMI120-F90-IU-IO-V15 | IO-Link | 120 mm | Analog-Stromausgang | 12 V | 135,2 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI120-F90-IU-V1 | 120 mm | Analog-Stromausgang | 18 V | 142 mm | 41 mm | ■ | ||||
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15 | IO-Link | 120 mm | 2 Gegentaktausgänge | 12 V | 135,2 mm | 40 mm | ■ | |||
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D | IO-Link | 120 mm | 2 Gegentaktausgänge | 12 V | 135,2 mm | 40 mm | ■ | ■ | ■ |
BT-F90-G | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung frontal |
BT-F90-W | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlich |
ICE1-8IOL-G30L-V1D | Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen |
ICE1-8IOL-G60L-V1D | Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen |
ICE2-8IOL-G65L-V1D | EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen |
Messbereich | 14 mm |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäuselänge L | 35 mm |
Gehäusebreite W | 35 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Schnittstelle | Anschlussart | Ausgangstyp | UB (Min) | Höhe H |
PMI14V-F112-2EP-IO-V31 | IO-Link | Gerätestecker M8 | 2 Gegentaktausgänge | 10 V | 30,5 mm |
PMI14V-F112-2EPE2-IO | IO-Link | Festkabel | 2 Gegentaktausgänge | 10 V | 30,5 mm |
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15 | IO-Link | Gerätestecker M12 | 2 Gegentaktausgänge | 10 V | 30,5 mm |
PMI14V-F112-U-200MM-V3 | Festkabel | Analog-Spannungsausgang | 18 V | 30,5 mm | |
PMI14V-F112-U-IO | IO-Link | Festkabel | Analog-Spannungsausgang | 18 V | 30,5 mm |
PMI14V-F112-U-IO-2M-V31 | IO-Link | Festkabel | Analog-Spannungsausgang | 18 V | 30,5 mm |
PMI14V-F112-U-IO-V31 | IO-Link | Gerätestecker M8 | Analog-Spannungsausgang | 18 V | 30,5 mm |
PMI14V-F112-U-V3 | Gerätestecker M8 | Analog-Spannungsausgang | 18 V | 30 mm |
BT-F90-G | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung frontal |
BT-F90-W | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlich |
ICE1-8IOL-G30L-V1D | Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen |
ICE1-8IOL-G60L-V1D | Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen |
ICE2-8IOL-G65L-V1D | EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen |
ICE2-8IOL-K45P-RJ45 | EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DINHutschiene, Push-In-Steckverbinder |
ICE2-8IOL-K45S-RJ45 | EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DINHutschiene, Schraubklemme |
ICE3-8IOL-G65L-V1D | PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen |
Anschlussart | Festkabel |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 18 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
Gehäuselänge L | 39 mm |
Gehäusebreite W | 30 mm |
Gehäusehöhe H | 17.7 mm |
Bestellbezeichnung | Schnittstelle | Messbereich | Ausgangstyp | UL |
PMI14V-F166-2E2 | 14 mm | 2 Schaltausgänge PNP | ■ | |
PMI14V-F166-2E2-1M-V15 | 14 mm | 2 Schaltausgänge PNP | ||
PMI14V-F166-U | 14 mm | Analog-Spannungsausgang | ■ | |
PMI14V-F166-U-1M-V15 | 14 mm | Analog-Spannungsausgang | ||
PMI15V-F166-EP-IO | IO-Link | 15 mm | 1 Gegentaktausgang | ■ |
PMI15V-F166-EP-IO-1M-V1 | IO-Link | 15 mm | 1 Gegentaktausgang | ■ |
BT-F90-G | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung frontal |
BT-F90-W | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlich |
PMI14V-Teach | PMI14V-Teach |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Ausgangstyp | Analog-Stromausgang |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 18 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusebreite W | 41 mm |
Gehäusehöhe H | 30 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Messbereich | Länge L |
PMI210-F110-IU-V1 | 210 mm | 250 mm |
PMI360-F110-IU-V1 | 360 mm | 400 mm |
PMI510-F110-IU-V1 | 510 mm | 550 mm |
PMI810-F110-IU-V1 | 810 mm | 850 mm |
BT-F110-G | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung frontal |
BT-F110-W | Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung seitlich |
MH-F110 | Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F110 |
V1-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 18 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuselänge L | 120 mm |
Gehäusebreite W | 76.5 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Messbereich | Ausgangstyp | Höhe H |
PMI360DV-F130-3E2-V15 | 360° | 3 PNP switching outputs | 26,5 mm |
PMI360D-F130-IE8-V15 | 360° | 2 Schaltausgänge PNP | 22 mm |
PMI360DV-F130-IU-V15 | 360° | Analog-Stromausgang | 26 mm |
PMI360DV-F130-IU2E2-V15 | 360° | 2 Schaltausgänge PNP | 26,5 mm |
PMI90DV-F130-I2E2-V15 | 90° | 2 Schaltausgänge PNP | 26,5 mm |
BT-F130-A | Betätiger für Baureihe F130 |
V15-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel grau |
V15-W-2M-PVC | Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel grau |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | |||
- | 99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | ||
296.29 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 35 | ||
281.06 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 35 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | ||
236.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | |||
326.75 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 60.3 | ||
- | 378.28 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 60.3 | |
289.37 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 60.3 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 95.1 | ||
412.60 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 102 | ||
377.98 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 95.1 | ||
- | 432.75 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 95.1 | |
342.00 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 95.1 | ||
362.74 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 102 | ||
444.43 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 126 | ||
390.45 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 126 | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 Arbeitstage | 135.2 | ||
466.57 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 142 | ||
420.91 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 135.2 | ||
481.33 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 135.2 | ||
384.91 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 135.2 | ||
412.60 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 142 | ||
490.14 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | ||
620.28 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | ||
699.18 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | ||
858.42 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Funktionsprinzip | induktiv |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften