Etikettensensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ULB-18GM50-255-2E3

Teilenummer
ULB-18GM50-255-2E3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

991.22 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff Umgebungstemperatur(°C) 0 to 60
Art der elektrischen Verbindung Kabel Art des Schaltausgangs PNP/PNP Bauart Gehäuse Zylinder, Schraubgewinde
Kein Laststrom(mA) 50 Material aktiver Bereich des Sensors Glas Durchmesser des Sensors(mm) 18
Länge des Sensors(mm) 50 Max. Erfassungsbereich(mm) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Etikettensensor, die Teilenummer ist ULB-18GM50-255-2E3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULB-18GM50-255-2E3.

Technischer Support