Doppelter Materialsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UDC-30GM-085-3E3

Teilenummer
UDC-30GM-085-3E3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,420.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom Material Gehäuse Kunststoff Umgebungstemperatur(°C) 0 to 60
Art der elektrischen Verbindung Kabel Art des Schaltausgangs PNP/PNP Bauart Gehäuse Zylinder, Schraubgewinde
Kein Laststrom(mA) 80 Material aktiver Bereich des Sensors Glas Durchmesser des Sensors(mm) 18
Länge des Sensors(mm) 74 Max. Erfassungsbereich(mm) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelter Materialsensor, die Teilenummer ist UDC-30GM-085-3E3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UDC-30GM-085-3E3.

Technischer Support