Reflex Ultraschallsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBR250-F77-E2-V31
UBR250-F77-E3-V31
UBR400-F77-E2-V31
UBR400-F77-E3-V31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Gehäuse Umgebungstemperatur
(°C)
Schaltfrequenz
(Hz)
Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Bauart Gehäuse Kein Laststrom
(mA)
Breitensensor
(mm)
Durchmesser des Sensors
(mm)
Höhe des Sensors
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Max. Erfassungsbereich
(mm)

159.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelPNP/PNPZylinder, Schraubgewinde60-18-5360
-

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelPNP/PNPZylinder, Schraubgewinde80-18-7460

159.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Messing-25 to 70100Steckverbinder M12PNPZylinder, Schraubgewinde20-18-401000
-

172.37 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kunststoff-25 to 7010Steckverbinder M8PNPQuader2012-3123250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom Material aktiver Bereich des Sensors Glas

Technischer Support