Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UGB-18GM50-255-2E1 |
UGB-18GM50-255-2E3 |
UGB-18GM50-255-2E3-M1 |
UGB-18GM50-255-2E3-Y275681 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Gehäuse | Umgebungstemperatur (°C) | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Kein Laststrom (mA) | Material aktiver Bereich des Sensors | Breitensensor (mm) | Durchmesser des Sensors (mm) | Höhe des Sensors (mm) | Länge des Sensors (mm) | Max. Erfassungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 99,999.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | Kunststoff | -25 to 70 | 100 | Steckverbinder M8 | PNP | Quader | 20 | Glas | 12 | - | 31 | 23 | 800 | ||
936.60 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Kunststoff | 0 to 60 | - | Kabel | PNP/PNP | Zylinder, Schraubgewinde | 50 | Glas | - | 18 | - | 50 | 60 | ||
1,094.97 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Kunststoff | 0 to 50 | - | Kabel | PNP/PNP | Zylinder, Schraubgewinde | 200 | Glas | - | 30 | - | 90 | 150 | ||
1,069.92 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Edelstahl | -25 to 70 | 100 | Steckverbinder M12 | PNP | Zylinder, Schraubgewinde | 20 | - | - | 18 | - | 40 | 300 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Gehäuse
Umgebungstemperatur(°C)
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Kein Laststrom(mA)
Material aktiver Bereich des Sensors
Breitensensor(mm)
Durchmesser des Sensors(mm)
Höhe des Sensors(mm)
Länge des Sensors(mm)
Max. Erfassungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften