Doppelblattsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UDC-18GM50-255-3E0
UDC-18GM50-255-3E3
UDC-18GM50-400-3E1
UDC-18GM50-400-3E2
UDC-18GM50-400-3E3
UDC-18GM50-400-3E3-Y222564
UDC-18GM-400-3E1
UDC-18GM-400-3E1-Y194142
UDC-18GM-400-3E2
UDC-18GM-400-3E3
UDC-18GM-400-3E3-Y235849
UDC-18GMA-400-3E3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Gehäuse Umgebungstemperatur
(°C)
Schaltfrequenz
(Hz)
Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Art der Schalterfunktion Bauart Gehäuse Kein Laststrom
(mA)
Material aktiver Bereich des Sensors Material des Kabelmantels Breitensensor
(mm)
Durchmesser des Sensors
(mm)
Höhe des Sensors
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Max. Erfassungsbereich
(mm)
-

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage Kunststoff-25 to 70100Steckverbinder M8PNP-Quader20Glas-12-3123800

719.51 €

1 12 Arbeitstage Kunststoff0 to 6015Steckverbinder M12PNP/PNPantivalentZylinder, Schraubgewinde35---40-904000
-

99,999.00 €

1 30 Arbeitstage Kunststoff-25 to 705Steckverbinder M8PNP-Quader20Glas-12-3123400

973.48 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelNPN/NPN-Zylinder, Schraubgewinde80Glas--18-7460

1,005.80 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelPNP/PNP-Zylinder, Schraubgewinde50Glas--18-5060
-

99,999.00 €

1 12 Arbeitstage Kunststoff-25 to 7010Steckverbinder M8PNP-Quader20Glas-12-3123250
-

695.14 €

1 30 Arbeitstage Kunststoff-25 to 705Steckverbinder M8PNP-Quader20Glas-12-3123400

99,999.00 €

1 12 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelPNP/PNP-Zylinder, Schraubgewinde60Glas--18-5360
-

-

1 auf Anfrage Edelstahl-25 to 70100KabelPNP-Zylinder, Schraubgewinde20-Sonstige-18-45.5300

940.43 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelNPN/NPN-Zylinder, Schraubgewinde50Glas--18-5060
-

1,131.93 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelPNP/PNP-Zylinder, Schraubgewinde80Glas-3618867460
-

706.31 €

1 30 Arbeitstage Kunststoff0 to 60-KabelPNP/PNP-Zylinder, Schraubgewinde80Glas--18-7460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart Gleichstrom

Technischer Support