Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DK50-UV-330/115B/147
Max. Kopfgröße, Breite W(mm) | 22.9 | Max. Kopfgröße, Höhe H(mm) | 64.9 | Max. Kopfgröße, Länge L(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff | Schaltfrequenz(Hz) | 2500 |
Art der elektrischen Verbindung | Steckverbinder M12 | Art des Schaltausgangs | PNP/NPN | Bauart Gehäuse | Quader |
Art des Lichts | Blaulicht | Nennbetriebsabstand(mm) | 330 | Material der optischen Oberfläche | Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckmarkierungs-Lumineszenzscanner, die Teilenummer ist DK50-UV-330/115B/147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK50-UV-330/115B/147.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften