Pendelrollenlager, EAW33EE Serie

Pendelrollenlager,  EAW33EE Serie
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 25 - 95 mm / [Außendurchmesser] 52 - 170 mm / [Breite] 23 - 51 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SNR sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 25 bis 95 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 170 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 23 und 51 mm. Unsere Pendelrollenlager bekommen Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10X22205 EAW33EE
10X22207 EAW33EE
10X22208 EAW33EE
10X22209 EAW33EE
10X22210 EAW33EE
10X22211 EAW33EE
10X22212 EAW33EE
10X22214 EAW33EE
10X22215 EAW33EE
10X22216 EAW33EE
10X22218 EAW33EE
10X22219 EAW33EE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

69.09 €

1 4 Arbeitstage 2552233413521286360220.0

88.72 €

1 4 Arbeitstage 3572283413521315671536.0

78.62 €

1 4 Arbeitstage 408028-620.0

82.85 €

1 4 Arbeitstage 4585283413521286520684.0

84.20 €

1 4 Arbeitstage 5090283413521297564729.0

122.03 €

1 4 Arbeitstage 5510031-996.0

116.46 €

1 4 Arbeitstage 6011034-1345.0

155.48 €

1 4 Arbeitstage 7012538-1888.0

179.15 €

1 4 Arbeitstage 7513038-1972.0

168.45 €

1 4 Arbeitstage 8014040-2431.0

175.43 €

1 4 Arbeitstage 9016048-3890.0

220.94 €

1 4 Arbeitstage 9517051-4576.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support