Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10X22210 EAW33EEL |
10X22211 EAW33EEL |
10X22213 EAW33EEL |
10X22215 EAW33EEL |
10X22216 EAW33EEL |
10X22217 EAW33EEL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 28 | 3413521215209 | 745.0 | ||
108.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 100 | 31 | - | 997.0 | ||
131.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 120 | 38 | - | 1805.0 | ||
185.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 38 | - | 1975.0 | ||
191.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 40 | 3413521138539 | 2440.0 | ||
201.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 150 | 44 | - | 2980.0 |
Loading...
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften