Pendelrollenlager, K.V Serie

Pendelrollenlager,  K.V Serie
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 130 mm / [Breite] 31 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SNR erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt bei 60 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 130 mm. Die feste Breite beträgt hier 31 mm. Die Pendelrollenlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21312 K.V

Teilenummer
21312 K.V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 60 Aussen - D(mm) 130 Breite B(mm) 31
Bohrung Konische Bohrung (1:12) Spielraum Normales Radialspiel Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 1958.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, K.V Serie, die Teilenummer ist 21312 K.V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21312 K.V.

Technischer Support