Gelenklager / DGE E / DIN ISO 12240-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGE08 E
DGE10 E
DGE12 E
DGEG06 E
DGEG08 E
DGEG10 E
DGEG12 E
DSA06 E
DSA08 E
DSA10 E
DSA12 E
DSAL06 E
DSAL08 E
DSAL10 E
DSAL12 E
DSI08 E
DSI10 E
DSI12 E
DSIL06 E
DSIL08 E
DSIL10 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

3.90 €

1 4 Arbeitstage 8167.08

3.90 €

1 4 Arbeitstage 1019119

3.90 €

1 4 Arbeitstage 12221610

5.50 €

1 4 Arbeitstage 61689

5.50 €

1 4 Arbeitstage 8191411

6.18 €

1 4 Arbeitstage 102220.012

5.15 €

1 4 Arbeitstage 123634.015

5.76 €

1 4 Arbeitstage 62117.06

7.73 €

1 4 Arbeitstage 82429.08

8.27 €

1 4 Arbeitstage 102951.09

7.63 €

1 4 Arbeitstage 123486.010

5.32 €

1 4 Arbeitstage 62117.06

5.80 €

1 4 Arbeitstage 82431.08

8.27 €

1 4 Arbeitstage 102953.09

7.03 €

1 4 Arbeitstage 123480.010

7.73 €

1 4 Arbeitstage 82439.08

6.20 €

1 4 Arbeitstage 102961.09

8.80 €

1 4 Arbeitstage 123496.010

5.32 €

1 4 Arbeitstage 62121.06

5.80 €

1 4 Arbeitstage 82439.08

6.20 €

1 4 Arbeitstage 102961.09

Loading...

  1. 1

Technischer Support