Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DGE25 SX |
DGE28 SX |
DGE30 SX |
DGE35 SX |
DGE40 SX |
DGE45 SX |
DGE50 SX |
DGE60 SX |
DGE65 SX |
DGE70 SX |
DGE80 SX |
DGE90 SX |
DGE105 SX |
DGE110 SX |
DGE120 SX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 47 | 130.0 | 14 | ||
23.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 52 | 170.0 | 15 | ||
26.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 210.0 | 16 | ||
25.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 270.0 | 17 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 68 | 320.0 | 17 | ||
51.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 410.0 | 18 | ||
40.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 450.0 | 19 | ||
46.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 95 | 720.0 | 22 | ||
61.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 100 | 760.0 | 22 | ||
79.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 1000.0 | 22 | ||
91.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 125 | 1500.0 | 27 | ||
119.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 140 | 2100.0 | 30 | ||
159.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 160 | 2900.0 | 35 | ||
164.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 170 | 3600.0 | 36 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 120 | 180 | 3900.0 | 36 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften