Wellendichtring, B1 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W8-16-7 B1
W12-22-7 B1
W14-20-5 B1
W15-25-5 B1
W15-26-7 B1
W15-28-7 B1
W15-30-7 B1
W15-32-7 B1
W15-35-7 B1
W16-24-6 B1
W17-32-7 B1
W18-30-7 B1
W18-32-7 B1
W19-32-7 B1
W20-35-7 B1
W20-35-8 B1
W20-35-10 B1
W20-37-7 B1
W20-40-7 B1
W20-40-10 B1
W22-32-7 B1
W22-35-7 B1
W22-35-10 B1
W22-40-7 B1
W24-35-7 B1
W24-37-7 B1
W25-37-7 B1
W25-40-10 B1
W25-42-7 B1
W25-47-7 B1
W25-52-7 B1
W26-35-7 B1
W28-38-7 B1
W28-52-7 B1
W30-43-8 B1
W30-47-10 B1
W30-50-10 B1
W30-52-10 B1
W30-62-10 B1
W32-47-10 B1
W32-52-10 B1
W35-47-10 B1
W35-50-7 B1
W35-52-7 B1
W35-52-10 B1
W35-52-12 B1
W35-55-12 B1
W35-62-8 B1
W35-72-10 B1
W38-50-7 B1
W38-52-7 B1
W38-52-10 B1
W38-55-7 B1
W38-56-10 B1
W40-55-7 B1
W40-62-7 B1
W40-62-10 B1
W40-80-10 B1
W42-55-7 B1
W42-56-7 B1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Druckfestigkeit Gewicht
(g)
EAN

1.33 €

1 4 Arbeitstage -81610.07

3.42 €

1 4 Arbeitstage -12224.07

3.42 €

1 4 Arbeitstage -142010.05

3.42 €

1 4 Arbeitstage -152510.05

3.53 €

1 4 Arbeitstage -152610.07

3.53 €

1 4 Arbeitstage -152810.07

3.53 €

1 4 Arbeitstage -153010.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -153210.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -153510.07

3.42 €

1 4 Arbeitstage -16242.06

4.02 €

1 4 Arbeitstage -173210.07

3.53 €

1 4 Arbeitstage -183010.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -183210.07

-

1 auf Anfrage -193210.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -203510.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -203510.08

4.02 €

1 4 Arbeitstage -203511.010

4.37 €

1 4 Arbeitstage -203710.07

4.37 €

1 4 Arbeitstage -204010.07

4.37 €

1 4 Arbeitstage -204010.010

4.02 €

1 4 Arbeitstage -223210.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -223510.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -223510.010

4.37 €

1 4 Arbeitstage -224010.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -243510.07

4.37 €

1 4 Arbeitstage -243710.07

4.37 €

1 4 Arbeitstage -253710.07

1.58 €

1 4 Arbeitstage -254010.010

4.47 €

1 4 Arbeitstage -254210.07

4.93 €

1 4 Arbeitstage -254710.07

5.28 €

1 4 Arbeitstage -255210.07

4.02 €

1 4 Arbeitstage -263510.07

4.37 €

1 4 Arbeitstage -283810.07

2.88 €

1 4 Arbeitstage -285217.07

4.47 €

1 4 Arbeitstage -304310.08

4.93 €

1 4 Arbeitstage -304710.010

4.93 €

1 4 Arbeitstage -305010.010

-

1 auf Anfrage -305210.010

6.25 €

1 4 Arbeitstage -306210.010

4.93 €

1 4 Arbeitstage -324710.010

5.28 €

1 4 Arbeitstage -325210.010

4.93 €

1 4 Arbeitstage -354710.010

4.93 €

1 4 Arbeitstage -355010.07

5.28 €

1 4 Arbeitstage -355210.07

5.28 €

1 4 Arbeitstage -355210.010

-

1 auf Anfrage -355210.012

5.28 €

1 4 Arbeitstage -355510.012

6.25 €

1 4 Arbeitstage -356210.08

7.25 €

1 4 Arbeitstage -357210.010

4.93 €

1 4 Arbeitstage -385013.07

5.28 €

1 4 Arbeitstage -385210.07

5.28 €

1 4 Arbeitstage -385210.010

5.28 €

1 4 Arbeitstage -385510.07

-

1 auf Anfrage -385610.010

5.28 €

1 4 Arbeitstage -405510.07

6.25 €

1 4 Arbeitstage -406210.07

6.25 €

1 4 Arbeitstage -406210.010

7.80 €

1 4 Arbeitstage -408010.010

5.28 €

1 4 Arbeitstage -425510.07

5.65 €

1 4 Arbeitstage -425610.07

Loading...

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) ohne Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich Bis zu 0,5 bar max
Ausführung -30 bis +100 Grad Staublippe / Schutzlippe Metallbeschichtung

Technischer Support