Wellendichtring, B1OF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W28-35-5 B1OF

Teilenummer
W28-35-5 B1OF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.02 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) ohne Breite(mm) 28 Material NBR (Perbunan)
Druckfestigkeit 35 Temperaturbereich Bis zu 0,5 bar max Ausführung -30 bis +100 Grad
Staublippe / Schutzlippe Metallbeschichtung Gewicht(g) 10.0 EAN 5

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring, B1OF Serie, die Teilenummer ist W28-35-5 B1OF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W28-35-5 B1OF.

Technischer Support