Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W20-40-10 B1SL |
W20-42-7 B1SL |
W24-32-7 B1SL |
W25-47-10 B1SL |
W35-50-10 B1SL |
W48-62-7 B1SL |
W50-65-10 B1SL |
W62-80-10 B1SL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Druckfestigkeit | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 10 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 7 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 47 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 50 | 10 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 62 | 7 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 65 | 10 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 80 | 10 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | mit | Material | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Bis zu 0,5 bar max |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis +100 Grad | Staublippe / Schutzlippe | Metallbeschichtung | Gewicht(g) | 10.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Druckfestigkeit
EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften