Wellendichtring, B2SL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W95-120-13 B2SL
W125-150-13 B2SL
W130-160-15 B2SL
W160-190-15 B2SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Druckfestigkeit Gewicht
(g)
EAN

10.22 €

1 4 Arbeitstage 9512010.013

22.85 €

1 4 Arbeitstage 12515012.013

-

1 auf Anfrage 130160100.015

30.32 €

1 4 Arbeitstage 16019010.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) mit Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich Bis zu 0,5 bar max
Ausführung -30 bis +100 Grad Staublippe / Schutzlippe Metallbeschichtung

Technischer Support