Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W20-35-7 BABSL |
W30-42-6 BABSL |
W50-68-7 BABSL |
W80-100-7 BABSL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Druckfestigkeit | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 10.0 | 7 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 42 | 10.0 | 6 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 68 | 24.0 | 7 | ||
11.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | 10.0 | 7 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | mit | Material | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Bis zu 10 bar max |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis +100 Grad | Staublippe / Schutzlippe | Gummierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Druckfestigkeit
Gewicht(g)
EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften