Wellendichtring, BAOF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W8-12-3 BAOF
W9-13-3 BAOF
W9-16-3 BAOF
W10-17-3 BAOF
W12-16-3 BAOF
W12-18-3 BAOF
W12-19-3 BAOF
W14-20-3 BAOF
W14-22-3 BAOF
W15-21-3 BAOF
W16-24-3 BAOF
W17-23-3 BAOF
W18-24-3 BAOF
W19-27-4 BAOF
W20-26-4 BAOF
W22-30-4 BAOF
W25-35-4 BAOF
W26-34-4 BAOF
W28-35-4 BAOF
W28-37-4 BAOF
W30-37-4 BAOF
W35-45-4 BAOF
W37-47-4 BAOF
W38-48-4 BAOF
W40-50-4 BAOF
W42-52-4 BAOF
W43-53-4 BAOF
W100-120-9.5 BAOF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Druckfestigkeit Temperaturbereich Ausführung Staublippe / Schutzlippe Gewicht
(g)
EAN

3.33 €

1 4 Arbeitstage ohne8NBR (Perbunan)12Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.33 €

1 4 Arbeitstage ohne9NBR (Perbunan)13Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

1.82 €

1 4 Arbeitstage ohne9NBR (Perbunan)16Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.33 €

1 4 Arbeitstage ohne10NBR (Perbunan)17Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung1.03

3.33 €

1 4 Arbeitstage ohne12NBR (Perbunan)16Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung5.03

3.33 €

1 4 Arbeitstage ohne12NBR (Perbunan)18Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.10 €

1 4 Arbeitstage ohne12NBR (Perbunan)19Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.10 €

1 4 Arbeitstage ohne14NBR (Perbunan)20Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

1.13 €

1 4 Arbeitstage ohne14NBR (Perbunan)22Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.10 €

1 4 Arbeitstage ohne15NBR (Perbunan)21Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.10 €

1 4 Arbeitstage ohne16NBR (Perbunan)24Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

1.13 €

1 4 Arbeitstage ohne17NBR (Perbunan)23Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.10 €

1 4 Arbeitstage ohne18NBR (Perbunan)24Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.03

3.22 €

1 4 Arbeitstage ohne19NBR (Perbunan)27Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.22 €

1 4 Arbeitstage ohne20NBR (Perbunan)26Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.22 €

1 4 Arbeitstage ohne22NBR (Perbunan)30Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.65 €

1 4 Arbeitstage ohne25NBR (Perbunan)35Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.65 €

1 4 Arbeitstage ohne26NBR (Perbunan)34Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.65 €

1 4 Arbeitstage ohne28NBR (Perbunan)35Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.98 €

1 4 Arbeitstage ohne28NBR (Perbunan)37Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

3.98 €

1 4 Arbeitstage ohne30NBR (Perbunan)37Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

4.07 €

1 4 Arbeitstage ohne35NBR (Perbunan)45Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

4.50 €

1 4 Arbeitstage ohne37NBR (Perbunan)47Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

4.50 €

1 4 Arbeitstage ohne38NBR (Perbunan)48Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

4.50 €

1 4 Arbeitstage ohne40NBR (Perbunan)50Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

4.80 €

1 4 Arbeitstage ohne42NBR (Perbunan)52Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung8.04

4.80 €

1 4 Arbeitstage ohne43NBR (Perbunan)53Bis zu 0,5 bar max-30 bis +100 GradGummierung10.04

5.73 €

1 4 Arbeitstage -100-120---58.09.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support