Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 10 | NBR (Perbunan) | 20 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 5 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 10 | NBR (Perbunan) | 20 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 10 | NBR (Perbunan) | 22 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 10 | NBR (Perbunan) | 22 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 10 | NBR (Perbunan) | 24 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 10 | NBR (Perbunan) | 25 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 11 | NBR (Perbunan) | 22 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 19 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 5 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 20 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 5 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 22 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 5 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 24 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 25 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 50.0 | 5 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 28 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 12 | NBR (Perbunan) | 30 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 13 | NBR (Perbunan) | 26 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 13 | NBR (Perbunan) | 28 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 14 | - | 22 | - | - | - | 10.0 | 4.5 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 14 | NBR (Perbunan) | 30 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 15 | NBR (Perbunan) | 25 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 15 | NBR (Perbunan) | 30 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 50.0 | 5 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 15 | NBR (Perbunan) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 18 | NBR (Perbunan) | 30 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 18 | NBR (Perbunan) | 30 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 18 | NBR (Perbunan) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 18 | NBR (Perbunan) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 18 | NBR (Perbunan) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 19 | NBR (Perbunan) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 34 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 20.0 | 7 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 37 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
1.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 38 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 42 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 20.0 | 10 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 20 | NBR (Perbunan) | 52 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 22 | NBR (Perbunan) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 5.0 | 5 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 22 | NBR (Perbunan) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 7.0 | 6 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 22 | NBR (Perbunan) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 22 | NBR (Perbunan) | 38 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 22 | NBR (Perbunan) | 42 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 22 | NBR (Perbunan) | 42 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 24 | NBR (Perbunan) | 47 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 24 | NBR (Perbunan) | 52 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 36 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 100.0 | 7 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 37 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 37 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 41 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 42 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 45 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 46 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 47 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 6 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 25 | NBR (Perbunan) | 47 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 26 | NBR (Perbunan) | 36 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 26 | NBR (Perbunan) | 37 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 26 | NBR (Perbunan) | 38 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | mit | 26 | NBR (Perbunan) | 47 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 9 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 26 | NBR (Perbunan) | 52 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 27 | NBR (Perbunan) | 40 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 8 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit | 28 | NBR (Perbunan) | 38 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften