Wellendichtring, VITSL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W8-22-7 VITSL
W28-38-7 VITSL
W28-52-7 VITSL
W35-52-7 VITSL
W40-55-7 VITSL
W50-70-10 VITSL
W145-175-15 VITSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Druckfestigkeit Gewicht
(g)
EAN

9.08 €

1 4 Arbeitstage 82210.07

11.22 €

1 4 Arbeitstage 283810.07

13.55 €

1 4 Arbeitstage 285222.07

13.55 €

1 4 Arbeitstage 355210.07

13.55 €

1 4 Arbeitstage 405510.07

17.90 €

1 4 Arbeitstage 507010.010

59.72 €

1 4 Arbeitstage 14517510.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) mit Material FKM (Viton) Temperaturbereich Bis zu 0,5 bar max
Ausführung -15 bis +200 Grad Staublippe / Schutzlippe Gummierung

Technischer Support