Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 2.1 | 1.0 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 2.4 | 1.0 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 2.4 | 1.0 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1.0 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1.0 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3.4 | 1.0 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 3.4 | 1.0 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.5 | 3.4 | 1.0 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 3.4 | 2.0 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3.4 | 2.0 | ||
6.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 4.7 | 2.0 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 4.7 | 2.0 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 4.7 | 3.0 | ||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 4.7 | 3.0 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 4.7 | 3.0 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 5.5 | 6.0 | ||
11.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 5.5 | 7.0 | ||
14.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49 | 5.5 | 8.0 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 16.0 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 16.0 | ||
27.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 20.0 | ||
32.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 22.0 | ||
33.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 6.8 | 21.0 | ||
59.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 7.9 | 34.0 | ||
64.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 7.9 | 35.0 | ||
73.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 7.9 | 41.0 | ||
97.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153 | 9 | 67.0 | ||
36.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 9 | 73.0 | ||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 171 | 9 | 76.0 | ||
115.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 9 | 79.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 192 | 14.3 | 250.0 | ||
295.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 247 | 14.3 | 308.0 | ||
318.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 14.3 | 341.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften