Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V110 L |
V120 L |
V140 L |
V150 L |
V160 L |
V170 L |
V180 L |
V190 L |
V325 L |
V350 L |
V375 L |
V400 L |
V425 L |
V450 L |
V500 L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 7.9 | 14.0 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 7.9 | 15.0 | ||
7.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 126 | 7.9 | 18.0 | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 7.9 | 18.0 | ||
10.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 144 | 9 | 20.0 | ||
6.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153 | 9 | 21.0 | ||
12.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 9 | 21.0 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 171 | 9 | 23.0 | ||
20.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 292 | 14.3 | 37.0 | ||
42.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 14.3 | 40.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 337 | 14.3 | 45.0 | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 14.3 | 48.0 | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 425 | 0 | 50.0 | ||
61.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 405 | 14.3 | 53.0 | ||
59.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 14.3 | 59.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften