Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V120 L VIT |
V140 L VIT |
V160 L VIT |
V170 L VIT |
V180 L VIT |
V190 L VIT |
V200 L VIT |
V220 L VIT |
V250 L VIT |
V300 L VIT |
V325 L VIT |
V350 L VIT |
V400 L VIT |
V425 L VIT |
V450 L VIT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 7.9 | 22.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 126 | 7.9 | 26.0 | ||
57.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 144 | 9 | 30.0 | ||
62.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153 | 9 | 33.0 | ||
33.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 9 | 34.0 | ||
35.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 171 | 9 | 35.0 | ||
59.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 14.3 | 38.0 | ||
91.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 14.3 | 43.0 | ||
130.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 225 | 14.3 | 46.0 | ||
153.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 14.3 | 272.0 | ||
80.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 292 | 14.3 | 61.0 | ||
169.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 14.3 | 68.0 | ||
98.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 14.3 | 76.0 | ||
188.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 425 | 0 | 83.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 405 | 14.3 | 83.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften