Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +110°C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 3.5 | - | 10.0 | 3 | ||
0.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 3.5 | 4028977655616 | 1.0 | 5 | ||
0.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 3 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 4028977655647 | 10.0 | 4 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 4028977655661 | 10.0 | 5 | ||
0.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 6 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | 4028977655722 | 10.0 | 3 | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | 4028977655760 | 10.0 | 6 | ||
0.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | - | 1.0 | - | ||
0.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 7 | 4028977655838 | 1.0 | 5 | ||
3.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 7 | - | 1.0 | 8 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 7 | 4028977672118 | 1.0 | 10 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 4028977655937 | 1.0 | 6 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 4028977655968 | 1.0 | 8 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 4028977655890 | 2.0 | 10 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 9 | - | 2.0 | 10 | ||
0.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 4028977656118 | 2.0 | 8 | ||
0.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 4028977656019 | 2.0 | 10 | ||
0.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 4028977656057 | 3.0 | 12 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 2.0 | 8 | ||
32.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 105 | 4028977659737 | 371.0 | 60 | ||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656163 | 3.0 | 10 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656217 | 3.0 | 12 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656231 | 4.0 | 15 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977659775 | 746.0 | 115 | ||
36.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 115 | 4028977659812 | 407.0 | 60 | ||
45.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 115 | 4028977659799 | 781.0 | 115 | ||
57.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 120 | - | 354.0 | 50 | ||
92.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 120 | - | 425.0 | 60 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656552 | 2.0 | 8 | ||
109.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 125 | 4028977659874 | 739.0 | 100 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656354 | 3.0 | 10 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656446 | 5.0 | 15 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656521 | 8.0 | 25 | ||
105.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 135 | 4028977659942 | 481.0 | 60 | ||
119.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 135 | 4028977659911 | 800.0 | 100 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 15 | - | 3.0 | 10 | ||
112.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 145 | - | 515.0 | 60 | ||
1.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 4028977656590 | 4.0 | 10 | ||
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 4028977656613 | 4.0 | 12 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 5.0 | 15 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 7.0 | 20 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 4028977677519 | 9.0 | 25 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656729 | 4.0 | 10 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | - | 5.0 | 12 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656781 | 6.0 | 15 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656842 | 10.0 | 25 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | - | 4.0 | 10 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977656941 | 6.0 | 15 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977656996 | 8.0 | 20 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977657023 | 10.0 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 20 | 4028977657061 | 4.0 | 10 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 4028977657085 | 7.0 | 15 | ||
1.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 4028977657146 | 9.0 | 20 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 4028977657177 | 11.0 | 25 | ||
149.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 205 | 4028977660122 | 1222.0 | 100 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657283 | 15.0 | 20 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657429 | 13.0 | 15 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657504 | 21.0 | 25 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657542 | 25.0 | 30 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::110 | Schmierung & Wartung | Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen | Material | Verbleit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften